Prídavné upevnenie profilových líšt pre 19" profilovú lištu VX IT štandard

Obj. č.: IT 5302123

Additional fastening attachment for mounting angles for VX IT to counteract unevenly distributed loads.

Obj. č.:
IT 5302123
Výhody
Pri 19" čiastkovom vybavení použiteľné tiež ako samostatné upevnenie
Oblasti použitia
Pre fixáciu profilovej lišty 482,6 mm (19") štandard na vonkajšej montážnej rovine
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,24 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177955516
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Prídavné upevnenie profilovej lišty, pre VX IT 19" štandardnú profilovú lištu, na upevnenie štandardnej profilovej lišty 482,6 mm (19"), na vonkajšej montážnej rovine, pre šírku skrine: 600 mm
Na stiahnutie
Info sheet