- Obj. č.:
- IT 5302124
- Výhody
- Pri 19" čiastkovom vybavení použiteľné tiež ako samostatné upevnenie
- Oblasti použitia
- Pre fixáciu profilovej lišty 482,6 mm (19") štandard na vonkajšej montážnej rovine
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,533 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177955523
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Prídavné upevnenie profilovej lišty, pre VX IT 19" štandardnú profilovú lištu, na upevnenie štandardnej profilovej lišty 482,6 mm (19"), na vonkajšej montážnej rovine, pre šírku skrine: 800 mm