Montážne uholníky pre VX IT 19" profilové lišty

Obj. č.: VX 5302169

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

Obj. č.:
VX 5302169
Prevedenie
pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
Výhody
Vyrovnanie potenciálu profilových líšt prebieha priamo cez upevnenie
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,194 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážny uholník pre VX IT 19" profilové lišty, na pripevnenie palcových profilových lišt Standard a Dynamic, do VX IT dátových/serverových skríň, šírky 800 mm. Pri rozvádzačoch so šírkou 800 mm sa uchytenie vykonáva hore a dole k priečnemu nosníku.
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet