Prídavné upevnenie profilových líšt s profilovými lištami tvaru L

Obj. č.: DK 7284135

Counteracts bending of the mounting angles in case of unevenly distributed loads, it is attached directly to 482.6 mm (19˝) mounting angles and to the punched section with mounting flange fitted in the depth.

Obj. č.:
DK 7284135
Oblasti použitia
Na dodatočné vybavenie existujúcich aplikácií TS
pre skrine TS pre dátové siete so šírkou 800 mm
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS
Šírka: 800 mm
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Montážny pokyn
Pre vnútornú montážnu rovinu je treba ešte použiť systémové chassis TS 17 x 73
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,6 kg
Brutto hmotnosť
0,621 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177167230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Prídavné upevnenie profilovej lišty DK, 482,6 mm (19"), pre L-profilové lišty, pre šírku skrine: 800 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Info sheet