Adaptérové diely, 482,6 mm (19") pre VX, VX SE

Obj. č.: VX 8619330

The 1 U sub-section of adaptor sections. For the installation of subracks and other 482.6 mm (19") equipment.

Obj. č.:
VX 8619330
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
1 U
Montážne rozmery
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Poznámka
Rozmer 482,6 mm (19") vyniká pri montáži na ráme skríň širokých 600 mm
Pomocou systémového chassis 18 x 64 mm je možná hĺbkovo presadená montáž v skriniach so šírkou 600 mm.
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,22 kg
Brutto hmotnosť
0,22 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177927025
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
VX adaptér 19", 1 U
Na stiahnutie
Info sheet
Load brochure