Priečna traverza pre VX IT 19" profilové lišty

Obj. č.: VX_IT 5302168

Na upevnenie palcových profilových líšt s variabilnou hĺbkou a šírkou, Dynamic, na spodku v dátových/serverových skriniach VX IT so šírkou 800 mm.

Obj. č.:
VX_IT 5302168
Prevedenie
pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic
Výhody
Montáž môže byť symetrická alebo asymetrická
Viac miesta pre vedenie káblov alebo integráciu Liquid Cooling Unit (LCU) pri jednostrannej, asymetrickej (bočne presadenej) inštalácii
Optimálne pre integráciu 19-palcových profilových líšt pre alternatívne vybavenie 21", 23" alebo 24" komponenty
Pre zvýšenie energetickej účinnosti integrovanej klimatizácie rozvádzača je možné oblasť okolo 19-palcovej montážnej roviny zaslepiť pomocou usmerňovacích plechov vzduchu, a cielene tak použiť ochladzujúci sa prúd vzduchu a redukovať prúd odpadového vzduchu.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Zaťažiteľnosť
Maximálna zaťažiteľnosť montážnej roviny na tomto priečnom nosníku je 7 500 N na jednu montážnu rovinu, resp. 15 000 N na skriňu.
Montážny pokyn
Upevnenie sa vykonáva priamo na konštrukciu rámu. Vloženie sa vykoná len na spodnej strane profilových líšt.
Na hornej strane sú pridané priečne nosníky pre profilovú lištu VX IT štandard 5302167. Na priskrutkovanie profilových líšt k priečnym nosníkom sú nutné prídavné montážne uholníky pre 19" profilové lišty VX IT 5302169.
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
6,1 kg
Brutto hmotnosť
6,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177970847
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT priečny nosník pre 19" Dynamic, pre variabilné upevnenie palcových profilových líšt Dynamic do hĺbky a šírky, v spodnej časti 800 mm širokých VX IT dátových/serverových skríň.
Na stiahnutie
Info sheet