- Obj. č.:
- TS 8613160
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS 8
Hĺbka: = 600 mm
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,29 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,485 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Klzná lišta TS pre adaptérový profil TS, upevnenie obojstranne, pre H: 600 mm