Klzná lišta pre TS adaptérový profil, upevnenie na jednej strane

Obj. č.: SZ 4531000

With one-sided mounting on the 482.6 mm (19") adaptor sections.

Obj. č.:
SZ 4531000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
270 mm
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
4,4 kg
Brutto hmotnosť
4,595 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177102408
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Klzná lišta SZ pre adaptérový profil TS, jednostranné uchytenie, D: 270 mm