Klzná lišta pre EL

Obj. č.: EL 2260000

For the installation of heavy slide-in equipment.

Obj. č.:
EL 2260000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Suitable for centre part depth
= 416 mm
Poznámka
Klzná lišta konštruovaná pre montážnu rovinu v najprednejšej polohe.
Pri presahu je nutné zvoliť kratšie prevedenie.
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
4,24 kg
Brutto hmotnosť
4,443 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177019904
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
EL Slide rail, For D: 573 mm