Klzná lišta, 1 U, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501450

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.

Obj. č.:
DK 5501450
Výhody
Jednoduché zavesenie do systémového dierovania 19" montážnych profilov po nastavení potrebných vzdialeností 19" roviny
Oblasti použitia
Pre montáž k prednej montážnej rovine
Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between mounting levels
745 mm
Dĺžka
675 mm
Možnosti montáže
pre 19" profilové lišty štandard
Montážny pokyn
19" vzdialenosť medzi rovinami vo VX IT musí byť pred montážou adekvátne upravená
Zaťažiteľnosť
800 N, statické
Poznámka
Efektívna kontaktná plocha na každej strane 35 mm
Kontaktná plocha
Šírka: 35 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
TS IT
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
Brutto hmotnosť
2,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679009
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, statické, VxH: 1 U x 675 mm, vziadlenosť medzi 19" rovinami: 745 mm
Na stiahnutie
Instructions