Klzné lišty, 1 U, s prestaviteľnou hĺbkou pre VX IT, TE, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501460

For mounting between a front and a rear pair of mounting angles.

Obj. č.:
DK 5501460
Výhody
Časovo úsporná montáž z prednej strany skrine bez použitia náradia vykonávaná jednou osobou
Všetky tri upevňovacie otvory systémového dierovania EIA sú k dispozícii na priskrutkovanie vstavaných komponentov.
Alternatívne je v TE 8000 možné priame priskrutkovanie na 482,6 mm (19") systémové dierovanie
Oblasti použitia
Pre montáž k prednej montážnej rovine
Na podoprenie ťažkých vstavaných komponentov
Na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi 19“ rovinami
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné
482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný
pre 19" profilové lišty štandard
Zaťažiteľnosť
800 N
Poznámka
Efektívna kontaktná plocha na každej strane 25 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
TE
TX CableNet
Vzdialenosť medzi rovinami
400 ‐ 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,164 kg
Brutto hmotnosť
2,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679016
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK klzná lišta, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 800 N, variabilná hĺbka, šírka nosnej plochy: 25 mm,
Na stiahnutie
Instructions