- Obj. č.:
- VX 8613151
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Hĺbka: = 500 mm - Montážne rozmery
- Montážna šírka pre komponenty: 19"
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,96 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Klzná lišta pre adaptérový profil VX, upevnenie na oboch stranách, pre H: 500 mm