Montážny uholník pre 19" profilové lišty

Obj. č.: DK 7698000

Required for the attachment of mounting angles 482.6 mm (19").

Obj. č.:
DK 7698000
Prevedenie
Montáž (doprostred) v palcovom/metrickom systéme
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,2 kg
Brutto hmotnosť
2,474 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Montážny uholník DK, pre 19" profilové lišty, pre Š: 800 mm