Hĺbkové vzpery ako montážna sada pre profilové lišty, palcové prevedenie, 482,6 mm (19“)

Obj. č.: DK 7827600

Consists of 4 depth stays to accommodate mounting angles.

Obj. č.:
DK 7827600
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 600 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
4,38 kg
Brutto hmotnosť
4,72 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Hĺbkové vzpery DK, na uchytenie profilových líšt 482,6 mm (19"), palcové, pre jednu alebo dve montážne roviny, pre šírku/výšku skrine: 800 x 600 mm, oceľový plech, pozinkovaný