- Obj. č.:
- DK 5302014
- Výhody
- Pre cielené zvýšenie energetickej účinnosti klimatizácie
- Vertikálna kefová lišta pre bezkolizné oddelenie pri inštalovaných lištových systémoch na vonkajšej montážnej rovine.
- Oblasti použitia
- Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.
- Materiál
- Oceľový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 vertikálne kryty
2 horizontálne kryty
4 kefové lišty
4 kusy celulózovej PU peny
Vrátane upevňovacieho materiálu
6 zaslepovacích panelov, 482,6 mm (19"), 1 U
- Montážny pokyn
- Vertikálne clony s kefovou lištou je možné pre oddelenie namontovať na prednej aj na zadnej 19" profilovej lišty.
- Montáž horizontálnych clôn s kefovými lištami je možná len na predných 19" profilových lištách.
- Montážne výrezy 482,6 mm (19") integrované vo vnútri predelových plôch je možné voliteľne uzavrieť priloženými zaslepovacími panelmi, alebo použiť na inštaláciu ďalších montážnych komponentov či na vedenie káblov. Venujte pozornosť rozsahu dodávky špecifickému pre daný výrobok.
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,26 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,48 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 33,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 56090000
- EAN
- 4028177955295
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
VX IT, vzduchová prepážka, pre 19" lišty Standard, na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.. ŠxV: 800x2000 mm, RAL 9005