Ventilačný usmerňovací plech pre 19" profilovú lištu VX IT dynamic

Obj. č.: DK 5302000

To separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system.

Obj. č.:
DK 5302000
Výhody
Vertikálna kefová lišta pre bezkolizné oddelenie pri inštalovaných lištových systémoch na vonkajšej montážnej rovine.
Oblasti použitia
Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.
Materiál
Oceľový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vertikálne kryty
2 horizontálne kryty
4 kefové lišty
4 kusy celulózovej PU peny
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Vertikálne clony s kefovou lištou je možné pre oddelenie namontovať na prednej aj na zadnej 19" profilovej lišty.
Montáž horizontálnych clôn s kefovými lištami je možná len na predných 19" profilových lištách.
Montážne výrezy 482,6 mm (19") integrované vo vnútri predelových plôch je možné voliteľne uzavrieť priloženými zaslepovacími panelmi, alebo použiť na inštaláciu ďalších montážnych komponentov či na vedenie káblov. Venujte pozornosť rozsahu dodávky špecifickému pre daný výrobok.
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Výška: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,001 kg
Brutto hmotnosť
0,001 kg
Číslo colnej sadzby
56090000
EAN
4028177955158
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
Vzduchová prepážka, pre VX IT 19" pre profilovú lištu Dynamic, na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP. ŠxV: 600x1200 mm, RAL 9005
Na stiahnutie
Instructions