Teleskopické lišty pre servery pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Obj. č.: IT 3659181

Ensure optimum access to the servers, even when built-in. For servers with a maximum width of 430 mm.

Obj. č.:
IT 3659181
Prevedenie
Pre vzdialenosť medzi rovinami 470,65 – 599,65 mm
Materiál
Oceľový plech
Zaťažiteľnosť
30 kg
Poznámka
Iba v spojení s profilovými lištami tvaru L
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
VX
VX IT
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,3 kg
Brutto hmotnosť
2,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177964945
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Teleskopické lišty pre servery TS, TS IT, VX, VX IT, pre hĺbku 600 mm, výsuv: 490 mm, pre servery s maximálnou šírkou 430 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions