- Obj. č.:
- IT 3659191
- Prevedenie
- Pre vzdialenosť medzi rovinami 573,65 – 701,65 mm
- Materiál
- Oceľový plech
- Zaťažiteľnosť
- 30 kg
- Poznámka
- Iba v spojení s profilovými lištami tvaru L
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TS IT
VX
VX IT
Hĺbka: = 800 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,82 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,08 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Teleskopické lišty pre servery pre TS, TS IT, VX, VX IT, pre hĺbku 800 mm, výsuv: 573 mm, pre servery s maximálnou šírkou 430 mm