Ventilační usměrňovací plech pro LCU DX

Obj. č.: SK 3311494

K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně VX IT při použití systému LCU DX.

Obj. č.:
SK 3311494
Technické údaje
Vzduchová přepážka mezi LCU DX a 19" rovinou
Pro montáž do VX IT síťové/serverové skříně standard a dynamic
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,7 kg
Brutto hmotnost
2,9 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177709324
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
Ventilační usměrňovací plechy pro LCU DX ve VX IT
Na stiahnutie
Návod