Súprava adaptérov, 3 U pre šírku skrine 800 mm

Obj. č.: DK 7246100

For fastening individual 482.6 mm (19") components, or as an additional mounting facility at the rear of the enclosure.

Obj. č.:
DK 7246100
Prevedenie
Montážna poloha uprostred
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Výškové moduly
3 U
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,14 kg
Brutto hmotnosť
1,304 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177186798
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Sada adaptérov DK, na pripevnenie palcových vstavaných komponentov, 3 U, pre šírku skrinky: 800 mm, RAL 7035
Na stiahnutie
Info sheet