Montážny panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 5302204

For fast integration of smaller mounting units within the 482.6 mm (19") level, such as potential equalisation rails, distributor boxes, small electrical components etc.

Obj. č.:
DK 5302204
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Width mounting surface
450 mm
Montážne rozmery
Installation depth for components: 430 mm
Výškové moduly
1 U
Montážna výška pre komponenty
1 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,35 kg
Brutto hmotnosť
0,365 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177952881
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Montážny panel 482,6 mm (19"), 1 U, oceľový plech, RAL 9005