- Obj. č.:
- DK 7151300
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Width mounting surface
- 450 mm
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Montážne rozmery
- Installation depth for components: 430 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Montážna výška pre komponenty
- 2 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,619 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,62 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK montážny panel 482,6 mm (19"), pre rýchlu integráciu malých komponentov, v rámci montážnej roviny 482,6 mm (19"), 2 U, šírka montážnej plochy: 450 mm