Pružinové matice so skrutkami pre profil s T drážkou

Obj. č.: DK 7000990

M6 x 10 mm for T-slot mounting angle, ensure flexible, secure mounting of accessory components on the T-slot mounting angles.

Obj. č.:
DK 7000990
Prevedenie
Skrutka s hviezdicovou drážkou 30
Rozsah dodávky
Pružinová matica
Skrutky, samopoistné
Rozmery
Závit: M6
Dĺžka závitu: 10 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,25 kg
Brutto hmotnosť
0,349 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Popis výrobku
DK pružinové matice so skrutkami, imbusová skrutka T30, M6, pre T-drážkový profil, D: 10 mm,