- Obj. č.:
- TS 3659180
- Provedení
- Pro vzdálenost mezi rovinami 468,6-687,4 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Teleskopická lišta s montážní sadou
Upevňovací příslušenství
- Délka výsuvu
- 511,2 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: 600 mm
Typ skříně: TS IT
Typ skříně: VX IT
- Zatížitelnost
- 30 kg
- Poznámka
- Pouze ve spojení s profilovými lištami tvaru L
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,424 kg
- Brutto hmotnost
- 2,624 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Teleskopické lišty pro servery, pro hloubku: 600 mm, výsuv: 511,2 mm, vhodné pro TS, TS IT, VX IT