Vetrací kryt 482,6 mm (19")

Obj. č.: IT 5302201

For venting enclosures and housings.

Obj. č.:
IT 5302201
Výhody
Podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %
Oblasti použitia
Cielené vedenie chladného vzduchu z dvojitého dna cez prednú stranu smerom k zadnej strane pre klimatizáciu samostatných komponentov
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Výškové moduly
1 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,234 kg
Brutto hmotnosť
0,237 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177952898
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
Ventilačný kryt 482,6 mm (19"), 1 U, oceľový plech, RAL 9005