- Obj. č.:
- DK 7153005
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 9005
- Build-up height
- 132,5 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 3 U
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,56 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177492127
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- DK zaslepovací panel 482,6 mm (19"), na uzavretie voľných plôch v rámci montážnej roviny 482,6 mm (19"), 3 U, montážna výška: 132,5 mm