Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7156035

As an extension cover or for population as required.

Obj. č.:
DK 7156035
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Build-up height
266 mm
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
6 U
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,6 kg
Brutto hmotnosť
2,95 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
DK zaslepovací panel 482,6 mm (19"), na uzavretie voľných plôch v rámci montážnej roviny 482,6 mm (19"), 6 U, montážna výška: 266 mm