- Obj. č.:
- DK 7570535
- Výhody
- Optimální přístup k rozdružovacím kazetám a uchycení kabelů umožňuje kompletní teleskopické vytažení
- Variabilní uložení kazet umožňuje montáž všech běžných rozdružovacích kazet při jejich ochraně proti deformaci
- Na čelní straně umístěný bezpečnostní zámek chrání před neoprávněným přístupem
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rozdružovací box
Kabelové příchytky
Bezpečnostní zámek
Kryt kazety
Upevňovací příslušenství pro patch panel
- Number of splicing cassettes max
- 6
- Poznámka
- Dodává se bez patch panelu a rozdružovacích kazet
- Instalační hloubka
- 363 mm
- Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,553 kg
- Brutto hmotnost
- 7,95 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177168190
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113