Patch panel pro rozdružovací boxy, s možností uzamčení

Obj. č.: DK 7574535

Na výběr je 5 různých panelů pro rozdružovací boxy pro vestavbu různých typů spojek. Počet vestavných míst na panel se liší podle zvolené varianty a základní velikosti panelu.

Obj. č.:
DK 7574535
Popis výrobku
Pro rozdružovací boxy je na výběr více panelů s příslušnými výřezy pro vestavbu spojek optických kabelů Single nebo Duplex.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Počet montážních míst
48
pro spojky pro optické kabely
ST
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Výškové moduly
3 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,652 kg
Brutto hmotnost
0,752 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113