Nosná jednotka, 3 U pre lišty LSA-Plus, max. 150 dvojitých žíl (DA)

Obj. č.: DK 7050100

For LSA-Plus strips, max. 150 paired wires, to accommodate a maximum of 15 LSA-Plusstrips (each with 10 paired wires). 3 x 5 LSA-Plus connection strips 2/10, series 2, horizontally.

Obj. č.:
DK 7050100
Materiál
Nerezová oceľ
Rozsah dodávky
Nosná jednotka, 8 ranžírovacích strmeňov
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,68 kg
Brutto hmotnosť
0,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177147591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK nosná jednotka pre lišty LSA-Plus, na uchytenie lišty LSA-Plus, 3 U, max 150 DA, nerez