- Obj. č.:
- EL 1937200
- Výhody
- Pre presné zakončenie voľných montážnych miest v rámci montážnej roviny
- Materiál
- Hliník, 3 mm
- Povrch
- Eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Výškové moduly
- 12 U
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,684 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,036 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177012806
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- EL záslepka 482,6 mm (19"), 12 U