Zaslepovací panel s pántami dverí, otočný

Obj. č.: EL 1940000

For installation in electronic enclosures or housings, vertically hinged.

Obj. č.:
EL 1940000
Materiál
Zaslepovací panel: 3 mm hliník
Pánty: zinkový tlakový odliatok
Povrch
Zaslepovací panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Pánty: pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
3 U
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,64 kg
Brutto hmotnosť
0,74 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217