Príslušenstvo

Prístrojové police

Odkladací priestor a oporné plochy sú k dispozícii na ráme skrine alebo na 482,6 mm (19") rovine. Teleskopické výsuvy a rukoväte dopĺňajú sortiment políc na komponenty, ktoré je možné inštalovať do IT rozvádzačov, serverových skríň, nástenných rozvádzačov a priemyselných skríň, pričom niektoré z nich je možné nainštalovať bez použitia náradia.

Prístrojové police

Prístrojová polica, výsuvná pre TS, VX SE, PC, IW

For direct mounting on the vertical TS enclosure section, enclosure width.

Prístrojové police

Zásuvka s priehradkami Výsuvný

For enclosures with TS frame construction in series IW, PC.

Prístrojové police

Prístrojová polica, pevná montáž pre TS, VX SE, PC, IW, pripravené pre rozširovaciu sadu ventilátora

For direct mounting on the vertical enclosure section. Simply locate into 4 pre-fitted screws and secure.

Prístrojové police

Prístrojové police na upevnenie na rám for enclosure widths 600 mm, 800 mm

For installation in enclosures without 482.6 mm (19") accommodation.

Prístrojové police

Prístrojová polica, 2 U, pre pevnú montáž

Component shelf 2 U, static installation for attachment to the 482.6 mm (19") system punchings. Load capacity: 25 kg.

Prístrojové police

Prístrojová polica, výsuvná pre VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For mounting between two 482.6 mm (19˝) mounting angles.

Prístrojové police

Prístrojová polica, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For static installation between two 482.6 mm (19") mounting levels.

Prístrojové police

Prístrojová polica, 1 U, pre pevnú montáž 482,6 mm (19") systémové dierovanie

482.6 mm (19")/535 mm (metric), support surface for small active components such as modems or mini-hubs in 482.6 mm (19") or metric levels, load capacity: 10 kg.

Prístrojové police

Prístrojová polica, výsuvná, 2 U pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

This complete set comprises the pre-configured variant including telescopic slides, moulded handle, flange and locking pins.

Prístrojové police

Prístrojová polica, 19" montáž Skrine s profilovými lištami tvaru L vpredu a vzadu

Provide several attachment points, so the distance between the 482.6 mm (19˝) mounting angles is variable, load capacity: 50 kg.