- Obj. č.:
- DK 7164035
- Prevedenie
- s dierovaním
- Výhody
- Upevňovacie svorníky, resp. upevňovacie lišty je možné namontovať na hĺbku skrine v rastri 25 mm
- K dispozícii sú montážne otvory pre rukoväte
- Oblasti použitia
- Na montáž do skríň bez 482,6 mm (19") roviny
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prístrojová polica s dierovaním
4 upevňovacie čapy
- Možnosti montáže
- Pevná montáž: dno prístroja, 50 kg pomocou upevňovacích čapov k montážnemu chassis
- Pevná montáž: dno prístroja, 100 kg pomocou upevňovacích líšt k montážnemu chassis
- S variabilnou hĺbkou: prístrojová polica s teleskopickými lištami na montážnom chassis
- Zaťažiteľnosť
- Plošné zaťaženie 50 kg
- Montážny pokyn
- Pre vnútornú montážnu rovinu treba ešte použiť dve systémové chassis.
- Poznámka
- Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 100 mm
- Rozmery
- Šírka: 471 mm
Výška: 29 mm
Hĺbka: 400 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TS IT
Šírka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,44 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,56 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177165793
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK prístrojová polica, pre pripevnenie k rámu, 500 N, ŠxVxH: 471x29x400 mm, perforovaná