Prístrojové police na upevnenie na rám for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Obj. č.: DK 7186035

For installation in enclosures without 482.6 mm (19") accommodation.

Obj. č.:
DK 7186035
Prevedenie
s dierovaním
Výhody
Upevňovacie svorníky, resp. upevňovacie lišty je možné namontovať na hĺbku skrine v rastri 25 mm
K dispozícii sú montážne otvory pre rukoväte
Oblasti použitia
Na montáž do skríň bez 482,6 mm (19") roviny
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Prístrojová polica s dierovaním
4 upevňovacie čapy
Možnosti montáže
Pevná montáž: dno prístroja, 50 kg pomocou upevňovacích čapov k montážnemu chassis
Pevná montáž: dno prístroja, 100 kg pomocou upevňovacích líšt k montážnemu chassis
S variabilnou hĺbkou: prístrojová polica s teleskopickými lištami na montážnom chassis
Zaťažiteľnosť
Plošné zaťaženie 50 kg
Montážny pokyn
Pre vnútornú montážnu rovinu treba ešte použiť dve systémové chassis.
Poznámka
Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 100 mm
Rozmery
Šírka: 671 mm
Výška: 29 mm
Hĺbka: 600 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
TS IT
Šírka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,795 kg
Brutto hmotnosť
5,047 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165861
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK prístrojová polica, pre pripevnenie k rámu, 500 N, ŠxVxH: 671x29x600 mm, perforovaná
Na stiahnutie
Additional instructions
Instructions