- Obj. č.:
- IW 6902960
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Vrátane 2 teleskopických líšt
- Zaťažiteľnosť
- 30 kg plošné zaťaženie, statické
- Poznámka
- Pre skrine bez montážnej dosky
- Poznámka k obj. č.
- Je možné ich namontovať aj do skríň na báze TS, hlbokých 800 mm (zadné upevnenie je výsuvné).
- Využiteľná plocha
- Šírka: 465 mm
Hĺbka: 545 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
PC
IW
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 600 mm
= 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,854 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,215 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 29,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177289864
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Prístrojová polica IW, výsuvná, pre TS, SE, PC, IW, pre hĺbku skrine 600 mm