- Obj. č.:
- IW 6902700
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane 2 teleskopických líšt
- Možnosti montáže
- Pre skrine s rámovou konštrukciou TS konštrukčného radu IW, PC.
- Zaťažiteľnosť
- 40 kg plošné zaťaženie, statické
- Rozmery
- Šírka: 484,5 mm
Výška: 83 mm
Hĺbka: 519 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: IW
PC
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: ≥ 600 mm
≤ 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,227 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Výsuvná zásuvková vaňa IW, pre skrine typu IW a PC