Prístrojová polica, 19" montáž Skrine s profilovými lištami tvaru L vpredu a vzadu

Obj. č.: DK 7144035

Provide several attachment points, so the distance between the 482.6 mm (19˝) mounting angles is variable, load capacity: 50 kg.

Obj. č.:
DK 7144035
Oblasti použitia
Na montáž na 19" montážne roviny
A na dovybavenie existujúcich výrobkov TS
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between mounting levels
348 mm
398 mm
Zaťažiteľnosť
Plošné zaťaženie 50 kg
Poznámka
Pre TS: V prípade použitia profilových líšt v tvare L v dátových skriniach na báze TS je nutný adaptér 7827.300.
Pre TS, systémové dierovanie 19": s montážnou sadou s prestaviteľnou hĺbkou 7063.850 je možná flexibilná montáž medzi dve profilové lišty tvaru L priamo na systémové dierovanie 19".
Rozmery
Šírka: 409 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,19 kg
Brutto hmotnosť
2,39 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165694
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK prístrojová polica, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19"), 500 N, ŠxH: 409 x 400 mm, vziadlenosť medzi 19" rovinami: 348/398 mm,
Na stiahnutie
Additional instructions
Quick guide