Přístrojová police, 19" montáž Skříně s profilovými lištami tvaru L vpředu a vzadu

Obj. č.: DK 7145635

Nabízí více závěsných bodů, takže vzdálenost palcových úrovní je variabilní, možnost dovybavení na plně výsuvné provedení pomocí teleskopických lišt, zatížitelnost: 50 kg.

Obj. č.:
DK 7145635
Popis výrobku
Přístrojové police nabízejí v závislosti na své hloubce několik závěsných bodů a proto je vzdálenost mezi palcovými rovinami částečně variabilní. Každá přístrojová police upevněná tímto způsobem může být doplněna teleskopickými lištami tak, aby ji šlo plně vysunout. V takovém případě se místo upevňovacích svorníků našroubují teleskopické lišty.
Oblasti použití
K montáži na 19" montážní roviny
A k dovybavení stávajících výrobků TS
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels
448 mm
548 mm
598 mm
Zatížitelnost
Plošné zatížení 50 kg
Poznámka
Pro TS: V případě použití profilových lišt ve tvaru L v datových skříních na bázi TS je nutný adaptér 7827.300
Pro TS, systémové děrování 19": S montážní sadou s přestavitelnou hloubkou 7063.850 je možná flexibilní montáž mezi dvě profilové lišty tvaru L přímo na systémové děrování 19"
Rozměry
Šířka: 409 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,982 kg
Brutto hmotnost
3,182 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177221413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Police 19'', děrovaná, 409x600, RAL7034
Na stiahnutie
Návod k použití
Stručný návod