Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 20. 1. 2021
Prístrojová polica, 19" montáž Skrine s profilovými lištami tvaru L vpredu a vzadu
Obj. č.: DK 7145735
Provide several attachment points, so the distance between the 482.6 mm (19˝) mounting angles is variable, load capacity: 50 kg.
- Obj. č.:
- DK 7145735
- Oblasti použitia
- Na montáž na 19" montážne roviny
- A na dovybavenie existujúcich výrobkov TS
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Distance between mounting levels
- 548 mm
648 mm
698 mm - Zaťažiteľnosť
- Plošné zaťaženie 50 kg
- Poznámka
- Pre TS: V prípade použitia profilových líšt v tvare L v dátových skriniach na báze TS je nutný adaptér 7827.300.
- Pre TS, systémové dierovanie 19": s montážnou sadou s prestaviteľnou hĺbkou 7063.850 je možná flexibilná montáž medzi dve profilové lišty tvaru L priamo na systémové dierovanie 19".
- Rozmery
- Šírka: 409 mm
Hĺbka: 700 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,57 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,77 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177221420
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK prístrojová polica, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19"), 500 N, ŠxH: 409 x 700 mm, 19" rozstup rovín: variabilný v rámci určitých limitov,
- Na stiahnutie
- Additional instructions
- Quick guide