Přístrojová police pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se zalomenými profilovými lištami

Obj. č.: DK 7828950

Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 482,6 mm (19"), zavěšuje se na zalomené profilové lišty, zatížitelnost: 75 kg u pozinkovaného provedení, 100 kg u lakovaného provedení.

Obj. č.:
DK 7828950
Provedení
Pozinkovaný
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels
498 mm
Zatížitelnost
75 kg plošné zatížení, statické
Poznámka
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Rozměry
Šířka: 452,5 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 478 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,597 kg
Brutto hmotnost
2,797 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261