Přístrojová police ½ U, s přestavitelnou hloubkou 482,6 mm (19") systémové děrování

Obj. č.: DK 7063720

Pro montáž mezi předními a zadními rovinami 482,6 mm (19") nezávisle na typu skříně, plynule výsuvné ve směru hloubky, zatížitelnost: 50 kg.

Obj. č.:
DK 7063720
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Zatížitelnost
Plošné zatížení 50 kg
Poznámka
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Vzdálenost mezi rovinami
600 ‐ 900 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,572 kg
Brutto hmotnost
7,971 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177401877
ECLASS 8.0
27189261