Prístrojová polica, 1 U, pre pevnú montáž 482,6 mm (19") systémové dierovanie

Obj. č.: DK 7119140

482.6 mm (19")/535 mm (metric), support surface for small active components such as modems or mini-hubs in 482.6 mm (19") or metric levels, load capacity: 10 kg.

Obj. č.:
DK 7119140
Prevedenie
Prevedenie 19"
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Zaťažiteľnosť
10 kg plošné zaťaženie, statické
Poznámka
Kombinácia s teleskopickými lištami nie je možná.
Voľná montážna výška vo výškovom module cca 35 mm
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 140 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,781 kg
Brutto hmotnosť
0,881 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177221444
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK prístrojová polica, pre 19" systémové otvory, 100 N, statická, ŠxVxH: 482,6x 1 U x140 mm, pevná montáž