- Obj. č.:
- DK 5501655
- Výhody
- Rýchla montáž vykonávaná jednou osobou bez použitia náradia
- Oblasti použitia
- S prestaviteľnou hĺbkou na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi rovinami
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné
- 482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný
- Oblasti použitia
- For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
- Zaťažiteľnosť
- 50 kg
- Rozmery
- Šírka: 484 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Vzdialenosť medzi rovinami
- 400 ‐ 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,82 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177679092
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK prístrojová polica, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 500 N, ŠxV: 484 mm x 0,5 U, vziadlenosť medzi 19" rovinami: 400-600 mm,