Prístrojová polica, pevná montáž pre VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501665

For static installation between two 482.6 mm (19") mounting levels.

Obj. č.:
DK 5501665
Výhody
Rýchla montáž vykonávaná jednou osobou bez použitia náradia
Oblasti použitia
S prestaviteľnou hĺbkou na prispôsobenie individuálnym vzdialenostiam medzi rovinami
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L predné a zadné
482,6 mm (19") montážny rám predný a zadný
Zaťažiteľnosť
50 kg
Rozmery
Šírka: 484 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Vzdialenosť medzi rovinami
600 ‐ 900 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,47 kg
Brutto hmotnosť
6,62 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK prístrojová polica, pre dve montážne roviny 482,6 mm (19") vpredu + vzadu, 500 N, š xv: 484 mm x 0,5 U, vziadlenosť medzi 19" rovinami: 600-900 mm
Na stiahnutie
Quick guide