Prístrojová polica, pevná montáž

Obj. č.: DK 7119455

Component shelf 2 SU, static installation for attachment to the metric system punchings. Load capacity: 25 kg.

Obj. č.:
DK 7119455
Prevedenie
metrické prevedenie
Oblasti použitia
Na montáž na metrickú montážnu rovinu
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Zaťažiteľnosť
25 kg plošné zaťaženie, statické
Poznámka
Kombinácia s teleskopickými lištami nie je možná.
Rozmery
Šírka: 535 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,563 kg
Brutto hmotnosť
3,763 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261