- Obj. č.:
- DK 7066700
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Suitable for component shelf depth
- 700 mm
- Zaťažiteľnosť
- 100 kg
- Poznámka
- Montáž a aretácia na hĺbku skrine v rastri 25 mm.
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,13 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,33 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177221468
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Teleskopické lišty DK pre prístrojovú policu, pre montáž na rám skrine TS 8, 1000 N, pre hĺbku skrine: 700 mm, pre raster 25 mm