Teleskopski drsniki za police s komponentami, za montažo na okvir VX ohišja in za nadgradnjo obstoječih VX in TS aplikacij

Obj. č.: DK 7081000

Za naknadno predelavo fiksnih polic za komponente v popolnoma izvlečne z zamenjavo pritrdilnih vijakov ali montažnih tirnic (vzdržljiva izvedba) za teleskopska vodila.

Obj. č.:
DK 7081000
Popis výrobku
Pevně zabudované přístrojové police lze i dodatečně snadno upravit na plně výsuvné. V takovém případě se místo stávajících upevňovacích čepů nebo montážních lišt (provedení pro vysoké zatížení) namontují teleskopické lišty.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Suitable for component shelf depth
500 mm
Zatížitelnost
50 kg
Poznámka
Montáž a aretace na hloubku skříně v rastru 25 mm.
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,746 kg
Brutto hmotnost
1,946 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177124202
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Teleskop.lišty na hloubku
Na stiahnutie
Návod