Teleskopické lišty pre prístrojové police na montáž v skriňových rámoch VX a na dodatočné vybavenie inštalovaných aplikácií DK a TS

Obj. č.: DK 7161000

For retrospectively converting fixed component shelves to full withdrawal by exchanging the fastening bolts or mounting rails (heavy-duty version) for the telescopic slides.

Obj. č.:
DK 7161000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Suitable for component shelf depth
600 mm
Zaťažiteľnosť
50 kg
Poznámka
Montáž a aretácia na hĺbku skrine v rastri 25 mm.
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,16 kg
Brutto hmotnosť
2,34 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177126039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Teleskopické lišty DK pre prístrojové police, 500 N, pre hĺbku: 600 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Instructions