Nosič káblov sklopný, s rýchlospojkou

Obj. č.: DK 7163500

For secure routing of connection cables from the component shelf to the clamping point, the attachment may be released on both sides thanks to clamps.

Obj. č.:
DK 7163500
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 100 mm
Vhodné pre
Hĺbka: ≤ 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,52 kg
Brutto hmotnosť
0,586 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177238084
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK Cable support, hinged, with clamp, For D: ? 600 mm, Max. depth component shelf = depth rack-100 mm
Na stiahnutie
Instructions